Repartidor en T
E11566
T SPLITTER M12/2XUS
Repartidor en T
E11566
T SPLITTER M12/2XUS
- Para sensores de presión con entrada analógica
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de presión PNI |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 3 |
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 38,2 |
---|---|
Materiales | PUR |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |