• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores
  5. E11592

Prolongador

E11592

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Prolongador

E11592

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

  • Sistema de conexión fiable para integrantes de bus CAN
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación bus CAN
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...80
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 100,7
Dimensiones [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
Radio de curvatura para instalación fija mín. 5 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 7,2 mm, apantallado; trenzado; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / trenzado + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / trenzado
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm