• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E11652

Cable de conexión con conector para válvulas

E11652

AVDAB031PLS0005H03

Cable de conexión con conector para válvulas

E11652

AVDAB031PLS0005H03

  • Conexión fiable de válvulas en el campo
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • LED bien visible
  • Conector cuadrado muy resistente
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 24 AC/DC
Protección contra sobretensión sí; (VDR)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 255,8
Dimensiones [mm] 28,5 x 24 x 49
Materiales PP; FKM
Material del cuerpo PP / FPM
Material de la tuerca latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: PP / FPM; bloqueo: latón, niquelado