• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Repartidores en Y
  4. Repartidores en Y
  5. E11696

Repartidor en T

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

Repartidor en T

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

  • Para sensores de presión con entrada analógica
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Versión para sensores de presión PNI
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 3
Corriente máxima total [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 38
Materiales PUR
Notas
Notas
orientación conectores A/B en vertical (con el sensor en vertical)
Cantidad por pack 1 unid.