• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E11738

Cable de conexión con conector hembra

E11738

ADOGK120MSS0015H12

Cable de conexión con conector hembra

E11738

ADOGK120MSS0015H12

  • Conexión fiable de controladores y módulos de diálogo
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Compatible con el uso en aplicaciones móviles
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 63 AC/DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 2027
Dimensiones [mm] 26 x 26 x 85
Materiales PUR negro
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca latón, niquelado
Par de apriete [Nm] 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado