- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E11739
Cable de conexión con conector hembra
E11739
ADOAK120MSS0005H12
Cable de conexión con conector hembra
E11739
ADOAK120MSS0005H12
- Conexión fiable de controladores y módulos de diálogo
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Compatible con el uso en aplicaciones móviles
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 63 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 748,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 51 x 26 x 70 |
Materiales | PUR negro |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Par de apriete [Nm] | 2 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado |
---|