Conector hembra a cablear
E11764
SDOAH030MSSFKPG
Conector hembra a cablear
E11764
SDOAH030MSSFKPG
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 27,8 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: C; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|