• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Accesorios de montaje para detectores para cilindros
  5. E11819

Cinta de sujeción para cilindros lisos

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Cinta de sujeción para cilindros lisos

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Para la adaptación de detectores para cilindros a cilindros lisos
  • Altura de montaje reducida gracias a soluciones mecánicas perfectamente adaptadas
  • Montaje protegido del sensor en el adaptador
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión Para tipo MKT
Datos mecánicos
Peso [g] 7,4
Dimensiones [mm] Ø 40
Materiales Adaptador: PA; cinta de sujeción: inox (1.4305 / 303)
Diámetro del émbolo [mm] 40
Rango de tensión [mm] 38...49
Accesorios
Componentes incluidos
Adaptador: 1x, Para tipo, MKT
Cinta de sujeción para cilindros lisos: 1x
Notas
Cantidad por pack 1 unid.