Conector hembra a cablear
E11841
SDOGH040PLSFKSK
Conector hembra a cablear
E11841
SDOGH040PLSFKSK
- Para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Conexión de los cables muy cómoda mediante tecnología por inserción
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 12,1 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 16 x 16 x 51 |
Materiales | PA 6.6 |
Material del cuerpo | PA 6.6 |
Material de la tuerca | PA 6.6 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,34 mm²; funda del cable: Ø 3,5...6 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: PA 6.6 |
---|