• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Accesorios de montaje para detectores para cilindros
  5. E11912

Adaptador de montaje para cilindros con tirantes/lobulados

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

Adaptador de montaje para cilindros con tirantes/lobulados

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

  • Para la adaptación de detectores para cilindros a cilindros con tirantes
  • Modelo de metal muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Altura de montaje reducida gracias a soluciones mecánicas perfectamente adaptadas
  • Montaje protegido del sensor en el adaptador
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión Para tipo MKT
Datos mecánicos
Peso [g] 11,5
Materiales Adaptador: aluminio; tornillo: Acero inoxidable
Rango de apriete [mm] 5...7
Accesorios
Componentes incluidos
Tornillo de montaje: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.