- Productos
- Accesorios
- Accesorios de montaje y sistemas de fijación
- Accesorios de montaje para detectores para cilindros
- E11928
Adaptador de ranura en T para detectores para cilindros con ranura en C
E11928
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT FLUSH
Adaptador de ranura en T para detectores para cilindros con ranura en C
E11928
ADAPT C-SLOT IN T-SLOT FLUSH
- Para la adaptación de detectores para cilindros a cilindros de ranura en T
- Altura de montaje reducida gracias a soluciones mecánicas perfectamente adaptadas
- Montaje protegido del sensor en el adaptador
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Modelo de metal muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | Para tipo, para tipos MKC (detectores para cilindros con ranura en C) para montaje en cilindros con ranura en T, MKC |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 7,3 |
---|---|
Tipo de montaje | Fijación: Tornillo con cabeza combinada ranurada / hexagonal interior 2,5 |
Dimensiones [mm] | 6,4 x 31,6 x 5 |
Materiales | Adaptador: zinc conformado a presión; Elemento de fijación: Acero inoxidable |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|