• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Abrazaderas de fijación
  5. E11994

Abrazadera de fijación para sensores de posición

E11994

MOUNTING CLAMP M12

Abrazadera de fijación para sensores de posición

E11994

MOUNTING CLAMP M12

  • Tope fijo para la posición de montaje definida
  • Fijación segura del sensor por cierre con enganche
  • Para el montaje de sensores de forma cilíndrica
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Montaje fiable sobre una superficie con dos tornillos
Precios de lista sin IVA
  • ce
Campo de aplicación
Versión con tope fijo
Instalación para sensores con fase de 45°
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Datos mecánicos
Peso [g] 9,2
Dimensiones [mm] 18 x 30 x 24
Diámetro interior [mm] 12
Materiales PC
Notas
Cantidad por pack 1 unid.