• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Accesorios de montaje para detectores para cilindros
  5. E12004

Señalizador de posición para cilindros con ranura en C

E12004

MEMORY BLOCK C-NUT

Señalizador de posición para cilindros con ranura en C

E12004

MEMORY BLOCK C-NUT

  • Se conserva la posición de montaje si se cambia el detector para cilindros
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para tipos MKC (detectores para cilindros con ranura en C)
Datos mecánicos
Peso [g] 5,7
Tipo de montaje Fijación: Tornillo de cabeza ranurada
Dimensiones [mm] 6,2 x 3,3 x 9
Materiales PA; Acero inoxidable
Notas
Cantidad por pack 1 unid.