• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Accesorios de montaje para detectores para cilindros
  5. E12015

Abrazadera de montaje para cilindros lisos para detectores para cilindros

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

Abrazadera de montaje para cilindros lisos para detectores para cilindros

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

  • Para la adaptación de detectores para cilindros a cilindros lisos
  • Altura de montaje reducida gracias a soluciones mecánicas perfectamente adaptadas
  • Montaje protegido del sensor en el adaptador
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión Para tipo MKT
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...50
Datos mecánicos
Peso [g] 12,1
Materiales abrazadera de montaje: POM; accesorio de sujeción: aluminio; tornillo: Acero inoxidable
Par de apriete [Nm] 0,5; (Tornillo de montaje)
Rango de apriete [mm] 44...45
Diámetro del émbolo [mm] 40
Accesorios
Componentes incluidos
tornillos de cabeza hexagonal interior: 1 x SW2,5
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Diagramas y curvas
Instalación