• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E12048

Conector de montaje

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Conector de montaje

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

  • Cómodo equipamiento de cajas de distribución y carcasas con conexiones para conectores
  • Montaje sencillo y rápido en la pared de la carcasa
  • Versión de metal muy robusta
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 21,7
Rosca de montaje M16
Materiales latón niquelado
Material del cuerpo latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado