• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Cable en Y
  5. E12068

Prolongador en Y con conector para válvulas

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Prolongador en Y con conector para válvulas

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

  • Conexión fiable de válvulas en el campo
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • LED bien visible
  • Conector cuadrado muy resistente
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de halógenos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Protección contra sobretensión sí; (VDR)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 65
Datos mecánicos
Peso [g] 350,2
Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tornillo
campo de rotulación
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado
Conexión eléctrica
Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 2 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado