• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E12168

Cable de conexión con conector hembra

E12168

ADOAH080MSS0005B08

Cable de conexión con conector hembra

E12168

ADOAH080MSS0005B08

  • Conexión de 8 polos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Transmisión fiable de las señales de los sensores
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
  • ce
  • ukca
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A] 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 284
Dimensiones [mm] 28 x 15 x 38
Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, negro; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 1...1,5 Nm