- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E12237
Cable de conexión con conector hembra
E12237
ADOAH080MSS0015B08
Cable de conexión con conector hembra
E12237
ADOAH080MSS0015B08
- Conexión de 8 polos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Transmisión fiable de las señales de los sensores
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 813,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PUR, negro; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 1...1,5 Nm |
---|