Conector macho empotrable
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Conector macho empotrable
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 125 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 23,1 |
---|---|
Rosca de montaje | M16 |
Materiales | zinc conformado a presión niquelado |
Material del cuerpo | zinc conformado a presión, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado |
---|