• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para Ethernet
  5. E12283

Cable de conexión Ethernet

E12283

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Cable de conexión Ethernet

E12283

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

  • Para la conexión a la interfaz de parametrización del sensor
  • Para la transmisión fiable de señales
Precios de lista sin IVA
  • ce
Campo de aplicación
Característica especial Cable apantallado
Versión cable Ethernet, codificación D
Aplicación Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67; IP 42; (Conectores M12 / conectores RJ45)
Datos mecánicos
Peso [g] 371,3
Materiales PUR / PC
Material del cuerpo PUR / PC
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho M12
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 5 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, apantallado; 4 x 0,38 mm²
Conexión eléctrica - Conector macho RJ45
Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; cable de conexión apantallado: apantallado