• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Conectores macho a cablear
  5. E12287

Conector macho a cablear

E12287

SSTAH040MSSFKSG

Conector macho a cablear

E12287

SSTAH040MSSFKSG

  • Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Conexión con cable segura mediante bornes roscados
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cruus
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC
Corriente máxima total [A] 4; (...40 °C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 66,5
Dimensiones [mm] 42 x 20 x 54
Materiales zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo zinc conformado a presión, niquelado
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...0,75 mm²
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallable