• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector macho para PROFIBUS
  5. E12315

Resistencia terminal para PROFIBUS DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

Resistencia terminal para PROFIBUS DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

  • Sistema de conexión fiable para integrantes PROFIBUS
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Corriente máxima total [A] 4; (...40 °C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 9,9
Dimensiones [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: B; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6 Nm