- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector macho
- E12319
Cable de conexión con conector macho
E12319
ASTGH020MSS0010C02
Cable de conexión con conector macho
E12319
ASTGH020MSS0010C02
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
- Compatible con el uso en aplicaciones móviles
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -20...50 |
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 635 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Materiales | PUR | ||||||||||||
Material del cuerpo | PUR | ||||||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, apantallado; 2 x 0,25 mm² |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: B; cuerpo: PUR; bloqueo: Tuerca, latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado |
---|