Conector macho a cablear
E12355
SSTGH040MSSFKSG
Conector macho a cablear
E12355
SSTGH040MSSFKSG
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
- Buena compatibilidad electromagnética gracias a la posibilidad de colocar el apantallamiento del cable
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 44,4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 20,2 x 20,2 x 63 |
Materiales | zinc conformado a presión niquelado |
Material del cuerpo | zinc conformado a presión, niquelado |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: B; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallable |
---|