• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Conectores empotrables
  4. Conectores macho empotrables
  5. E12358

Conector macho empotrable

E12358

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Conector macho empotrable

E12358

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

  • Cómodo equipamiento de cajas de distribución y carcasas con conexiones para conectores
  • Montaje sencillo y rápido en la pared de la carcasa
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC
Corriente máxima total [A] 4; (...40 °C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 9,66
Rosca de montaje PG 11
Materiales PA 6.6
Material del cuerpo PA 6.6
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6