• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E12362

Cable de conexión con conector hembra

E12362

ADOAH080MSS0001H08

Cable de conexión con conector hembra

E12362

ADOAH080MSS0001H08

  • Conexión de 8 polos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 2; (...40 °C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 78,8
Dimensiones [mm] 28 x 15 x 38
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR, negro, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm