Prolongador
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Prolongador
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
- Sistema de conexión fiable para integrantes de bus CAN
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | bus CAN |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...80 |
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materiales | PUR | ||||||||
Material del cuerpo | PUR | ||||||||
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 7,2 mm, apantallado; trenzado; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / trenzado + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / trenzado |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm |