• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E12400

Cable de conexión con conector hembra

E12400

ADOGH080VAS0015E08

Cable de conexión con conector hembra

E12400

ADOGH080VAS0015E08

  • Conexión de 8 polos
  • Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A] 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Grado de protección IP 68; IP 69K
Datos mecánicos
Peso [g] 929
Dimensiones [mm] 15 x 15 x 46
Materiales PVC
Material del cuerpo PVC
Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PVC, naranja, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm