• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Arandelas planas y dentadas
  5. E12412

Arandela dentada

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

Arandela dentada

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

  • Fijación fiable de sensores con cuerpo roscado
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Datos mecánicos
Peso [g] 2,2
Diámetro interior [mm] 13
Diámetro exterior [mm] 18
Materiales acero antiadherente
Notas
Cantidad por pack 2 unid.