Cable de conexión Ethernet
E12423
VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Cable de conexión Ethernet
E12423
VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Para la conexión a la interfaz de parametrización del sensor
- Para la transmisión fiable de señales
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Cable apantallado |
---|---|
Versión | cable Ethernet, codificación D |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1369 |
---|---|
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado |