• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para Ethernet
  5. E12424

Cable de conexión Ethernet

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Cable de conexión Ethernet

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • Para la conexión a la interfaz de parametrización del sensor
  • Contactos dorados para la transmisión fiable de señales
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
Precios de lista sin IVA
  • ce
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Cable apantallado
Versión cable Ethernet, codificación D
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 60 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 1342
Dimensiones [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; cable de conexión apantallado: apantallado
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 20 m, PVC, verde, apantallado; 4 x 0,34 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; cable de conexión apantallado: apantallado