• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E12435

Prolongador

E12435

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Prolongador

E12435

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Contactos dorados
Aplicación aplicaciones de soldadura
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 4
Salidas
Alimentación PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] -25...85
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 816,2
Dimensiones [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca zinc conformado a presión
Material de la junta FKM
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Notas
con 2 portaetiquetas de 30 mm de largo
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 30 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR, transparente; bloqueo: zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm