Dispositivo de sujeción con tope fijo
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
Dispositivo de sujeción con tope fijo
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
- Tope fijo para la posición de montaje definida
- Para el montaje de sensores de forma cilíndrica
- Cambio sencillo y rápido sin necesidad de repetir el ajuste
- Protección fiable para evitar daños
- Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | con tope fijo |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 55,3 |
---|---|
Instrucciones de montaje | Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala); debido al material de latón, puede reducirse el alcance de detección |
Dimensiones [mm] | M22 x 1 |
Nombre de la rosca | M22 x 1 |
Diámetro interior [mm] | 18 |
Materiales | latón antiadherente; Tuercas: latón antiadherente |
Par de apriete [Nm] | 5; (tuercas de fijación: 10) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|