• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra para la alimentación de los módulos de campo
  5. E12494

Cable de conexión con conector hembra

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

Cable de conexión con conector hembra

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Elevada transferencia de fuerza gracias a la elevada intensidad de corriente admisible
Precios de lista sin IVA
  • ce
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Versión cable de alimentación, codificación T
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 DC
Corriente máxima total [A] 12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 84,8
Dimensiones [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Materiales PP
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PUR, negro, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: T; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado