• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E12503

Cable de conexión con conector hembra

E12503

ADOGH120ZDS0010H12

Cable de conexión con conector hembra

E12503

ADOGH120ZDS0010H12

  • Conexión de 12 polos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC/DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 1,5
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 626
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca zinc conformado a presión
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 5 Mio.
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm