- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E12504
Cable de conexión con conector hembra
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
Cable de conexión con conector hembra
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
- Conexión de 12 polos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 1,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 908,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | PUR | ||||||
Material del cuerpo | PUR | ||||||
Material de la tuerca | zinc conformado a presión | ||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |
---|