• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E12506

Cable de conexión con conector hembra

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

Cable de conexión con conector hembra

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

  • Conexión fiable de controladores y módulos de diálogo
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Compatible con el uso en aplicaciones móviles
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC/DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 1,5
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 922,5
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
radio de curvatura para uso flexible mín. 10 x diámetro del cable
velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esfuerzo de torsión 360 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm