Conector RJ45 Ethernet
E12514
RJ45-Steckverbinder
Conector RJ45 Ethernet
E12514
RJ45-Steckverbinder
- Transmisión fiable de señales para equipos con interfaz Ethernet
- Para una sencilla y rápida parametrización y puesta en marcha
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 20 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 10,4 |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
conectores por desplazamiento del aislante: 0,34 mm²; funda del cable: Ø 4,5...8 mm; AWG 22 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x RJ45, recto |
---|