• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Sets de montaje
  5. E12520

Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

E12520

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5

Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

E12520

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5

  • Para la señalización fiable de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
  • Apto para una gran cantidad de válvulas con brida ISO
  • Montaje sencillo y fijación segura
  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Datos mecánicos
Peso [g] 461
Diámetro de la brida [mm] 50
Brida ISO tipo F05
Tornillo de arrastre M5
Materiales Placa de montaje: plástico; piezas metálicas: inox (1.4301 / 304)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.