Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola
E12524
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8
Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola
E12524
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8
- Para la señalización fiable de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
- Apto para una gran cantidad de válvulas con brida ISO
- Montaje sencillo y fijación segura
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 602,5 |
---|---|
Diámetro de la brida [mm] | 102 |
Brida ISO tipo | F10 |
Tornillo de arrastre | M8 |
Materiales | Placa de montaje: plástico; piezas metálicas: inox (1.4301 / 304) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|