- Productos
- E12535
Prolongador
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Prolongador
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Precios de lista sin IVA
personalizado para cliente
Campo de aplicación
Característica especial | Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | resistente a microbios |
Resistente a aceites | sí |
Resistente a UV | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -15...70 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiales | Carcasa: TPE-U negro; Junta de estanqueidad: FKM | ||||
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Notas | personalizado para cliente | |
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 7 m, PUR, negro, Ø 5,8 mm; par trenzado; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |