• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Actuadores, targets, imanes y tags
  4. Bobinas de amortiguación
  5. E12538

Imán amortiguador

E12538

MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE

Imán amortiguador

E12538

MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE

  • Para garantizar una distancia de conmutación elevada
  • Para el uso en combinación con detectores magnéticos
  • Montaje oculto posible detrás de aluminio y acero inoxidable
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Datos mecánicos
Peso [g] 3
Dimensiones [mm] Ø 12 / L = 3
Materiales neodimio
Intensidad de campo magnético [mT] 250
Notas
Cantidad por pack 1 unid.