- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E12545
Cable de conexión con conector hembra
E12545
ADOGS030PLS0005H03
Cable de conexión con conector hembra
E12545
ADOGS030PLS0005H03
- Para el uso en aplicaciones móviles y vehículos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión DEUTSCH para una conexión rápida y sencilla a la red de a bordo
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Cable PUR apto para cadenas portacables
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -20...85 |
Grado de protección | IP 67; (con el conector correspondiente enchufado) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 154 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | PA | ||||||||
Material del cuerpo | PA | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto; cuerpo: PA; Contactos: niquelado |
---|