Prolongador
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
Prolongador
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
- Para el uso en aplicaciones móviles y vehículos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión DEUTSCH para una conexión rápida y sencilla a la red de a bordo
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Cable PUR apto para cadenas portacables
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 12...24 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -30...70 |
Grado de protección | IP 67; (con el conector correspondiente enchufado) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 81,9 |
---|---|
Material del cuerpo | PA |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 6,4 mm; trenzado; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 2 x conector DEUTSCH, recto; cuerpo: PA; Contactos: niquelado |
---|