Cable en Y
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
Cable en Y
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
- Para el uso en aplicaciones móviles y vehículos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión DEUTSCH para una conexión rápida y sencilla a la red de a bordo
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Cable PUR apto para cadenas portacables
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -20...80 |
Grado de protección | IP 67; (con el conector correspondiente enchufado) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 461,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | PA; conector hembra: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Número de puntos de conexión en el repartidor central | 2 | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - conector DEUTSCH
Conexión | Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |