- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E12566
Cable de conexión con conector AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Cable de conexión con conector AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 12...24 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; (con el conector correspondiente enchufado) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 576,5 |
---|---|
Materiales | PBT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x conector AMP, recto; Contactos: niquelado |
---|