Conector hembra a cablear
E12583
SDOGS060--AFKCR
Conector hembra a cablear
E12583
SDOGS060--AFKCR
- Para el uso en aplicaciones móviles y vehículos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión DEUTSCH para una conexión rápida y sencilla a la red de a bordo
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -20...80 |
Grado de protección | IP 67; (con el conector correspondiente enchufado) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 15,1 |
---|---|
Materiales | latón niquelado; PA |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT-06-6S-CE02) |