Tornillo de un solo uso
E12584
10x One way screw M4x20
Tornillo de un solo uso
E12584
10x One way screw M4x20
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones de seguridad |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 29 |
---|---|
Dimensiones [mm] | M4 |
Nombre de la rosca | M4 |
Materiales | tornillo: Acero inoxidable |
Par de apriete [Nm] | 0,8...2 |
Notas
Cantidad por pack | 10 unid. |
---|