Imán amortiguador
E12711
MAGNET M4.1 IATA E11803 5X
Imán amortiguador
E12711
MAGNET M4.1 IATA E11803 5X
- Embalaje conforme a la IATA
- Para el uso en combinación con detectores magnéticos
- Para garantizar una distancia de conmutación elevada
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...250 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 478,1 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 40 / L = 13 |
Materiales | ferrita dura HF 24/23; inox (1.4571 / 316Ti) |
Intensidad de campo magnético [mT] | 80 |
Notas
Cantidad por pack | 5 unid. |
---|