• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Cable en Y
  5. E12723

Cable en Y

E12723

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Cable en Y

E12723

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 25 AC / < 60 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 65; IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 52
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado
Material de la junta FKM
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, naranja, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra C
Conexión Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Conexión eléctrica - Conector macho A (2)
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Conexión eléctrica - Conector macho B (1)
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm